(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Accessories (mounting bracket) for oil-resistant photoelectric sensors, E3ZR-C series.
Part number | Material | Quantity | Notes |
---|---|---|---|
E39-L196 | SUS304 | 1 pc. | Mounting bracket |
E39-L197 | SUS304 | 1 pc. |
Part Number |
---|
E39-L196 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
207,250 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Compatible Sensor | E3ZR-C series | Maximum Size Width(mm) | 36 | Maximum Size Height(mm) | 71 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part E39-L196 in the Mounting Bracket for Photoelectric Sensor E3ZR-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E39-L196 trong chuỗi Mounting Bracket for Photoelectric Sensor E3ZR-C.