(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Radius size is stamped on each gage leaf.
• Each leaf comprises an internal and an external radius gage of the same size.
• With locking clamp.
Please check the type/dimensions/specifications of the part 186-101 in the Radius Gages SERIES 186 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 186-101 trong chuỗi Radius Gages SERIES 186.
Part Number |
---|
186-102 |
186-103 |
186-104 |
186-901 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Sheets (Sheets) | Range (mm / inch) | Composition of leaves | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 17/64" - 1/2" | 17/64" - 1/2" by 64ths | 180° arc | ||
756,667 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 16 | 1/32" - 17/64" | 1/32" - 17/64" by 64ths | 90° arc | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 16 | 9/32" - 33/64" | 9/32" - 33/64" by 64ths | 90° arc | ||
3,476,667 VND | 1 Piece(s) | 46 Day(s) | 25 | 1/64" - 1/2" | 1/64" - 17/64" by 64ths, 9/32" - 1/2" by 32nds | - |