(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Universal Groove CAP【100 Pieces Per Package】

Universal Groove CAP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,107,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : ABS
· Color : White(W)
· There is an advantage that the material can be reused when UJ processing was done erroneously.

 
Part Number
UJ8-CAP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,107,300 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cap Type Round shape Mounting Method Cap Mount Material Plastic

Please check the type/dimensions/specifications of the part UJ8-CAP in the Universal Groove CAP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UJ8-CAP trong chuỗi Universal Groove CAP.