(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rectangle Nut【500-1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Rectangle Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,216,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : SS41
· Surface : Zinc(Z), Nickel(N), Electroless Nickel(E)

 
Part Number
N6.2X6.8X2T-M4
N10X12X5T-M6
N12.5X20X4.5T-M6
N12.5X20X4.5T-M8
N14X16X6T-M4
N14X16X6T-M5
N14X16X6T-M6
N14X16X6T-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)

1,541,048 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) M4

1,542,021 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) M6

1,542,438 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M6

1,542,438 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M8

1,216,883 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M4

1,216,883 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M5

1,216,883 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M6

1,216,883 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Square Nut Material Steel