(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TP3700 Series (Threaded/ MIR Wheel/ 55Kg - 60Kg) (TP3740-25-CR-MIR)

TP3700 Series (Threaded/ MIR Wheel/ 55Kg - 60Kg) (TP3740-25-CR-MIR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      134,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Unique Double Race Way Structure
・Vibration-resistant Seal Attachment
・Zinc Plating Product
・Conveniently Operable Front Lock Brake Installation
【Usage】
・Delivery Equipment for Hospitals or Restaurants
・Hospital Dressing Car Delivery Equipment

 
Part Number
TP3740-25-CR-MIR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

134,795 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 25 Wheel Material Rubber /.Plastic

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP3740-25-CR-MIR in the TP3700 Series (Threaded/ MIR Wheel/ 55Kg - 60Kg) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP3740-25-CR-MIR trong chuỗi TP3700 Series (Threaded/ MIR Wheel/ 55Kg - 60Kg).

Products like this...

Part Number
TP3730-28-CR-MIR-TG-SWB
TP3740-23-CR-MIR
TP3740-23-CR-MIR-SWB
TP3740-25-CR-MIR-SWB
TP3740-25-CR-MIR-TG
TP3740-25-CR-MIR-TG-SWB
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

216,423 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) 76

134,795 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102

192,341 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102

192,341 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102

165,444 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102

223,303 VND

30 Piece(s) 19 Day(s) 102