(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP5200 Series (Plate/ LDP, HDP Wheel/ 95Kg - 135Kg) (Part Number)

TP5200 Series (Plate/ LDP, HDP Wheel/ 95Kg - 135Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      108,837VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Vibration-resistant Cover  Attached
・Heat Treated Yoke
・Double Race Way Structure with Reinforced Torque
【Usage】
・Dolly
・Large Speaker
・Delivery Equipment for Mid Load

 
Part Number
TP5230-01-CR-HDP
TP5230-01-CR-HDP-TLB
TP5230R-CR-HDP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

138,235 VND

32 Piece(s) 19 Day(s)

157,000 VND

32 Piece(s) 19 Day(s)

108,837 VND

32 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 76 Wheel Width B(mm) 32