(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP5000 Series (Plate/ HPU Wheel/ 56Kg - 80Kg) (TP5050R-HPU)

TP5000 Series (Plate/ HPU Wheel/ 56Kg - 80Kg) (TP5050R-HPU)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      273,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Double Race Way Structure with Reinforced Torque
・Zinc Plating Product
・Various Stem Specifications
・Ball Bearing Insertion
【Usage】
・Delivery Equipment in Markets or Warehouses
・Other Industrial Delivery Equipment
・Delivery Equipment for Separate Collection

 
Part Number
TP5050R-HPU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

343,086 VND

20 Piece(s) 19 Day(s) 127

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP5050R-HPU in the TP5000 Series (Plate/ HPU Wheel/ 56Kg - 80Kg) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP5050R-HPU trong chuỗi TP5000 Series (Plate/ HPU Wheel/ 56Kg - 80Kg).

Products like this...

Part Number
TP5030-01-HPU-SWB
TP5030-02-HPU
TP5030-02-HPU-SWB
TP5030-02-HPU-TLB
TP5040-01-HPU-SWB
TP5040-02-HPU
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

335,268 VND

32 Piece(s) 19 Day(s) 76

273,343 VND

32 Piece(s) 19 Day(s) 76

345,588 VND

32 Piece(s) 19 Day(s) 76

292,108 VND

32 Piece(s) 19 Day(s) 76

394,690 VND

24 Piece(s) 19 Day(s) 102

332,453 VND

24 Piece(s) 19 Day(s) 102