(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

TP4000 Series (Plate/ LDP, HDP Wheel/ 100Kg - 110Kg)

TP4000 Series (Plate/ LDP, HDP Wheel/ 100Kg - 110Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Deep Race Way Structure
・Durable King Pin Structure
・Bolt-Nut Structure with Easy Wheel Assembly
・Oxidation Film Treating
・Ball Bearing Insertion Wheel Used (2 1/2”,3”)
【Usage】
・Travel  Luxury Bag
・Dolly
・Light Weight Product Delivery Equipment
・Display Stand of Department Store
・Show Case of Electronic Companies
・Meat Cutter

 
Part Number
TP4030-01-HDP
TP4030-01-HDP-SLB
TP4030-01-LDP
TP4030-01-LDP-SLB
TP4030R-HDP
TP4030R-LDP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Material

88,508 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) -

107,898 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) -

81,940 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) Light Duty Plastic

101,018 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) Light Duty Plastic

68,179 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) -

61,611 VND

40 Piece(s) 19 Day(s) Light Duty Plastic

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 76 Wheel Width B(mm) 32