(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP8700 Series (Round Post/ MIR Wheel/ 110Kg)

TP8700 Series (Round Post/ MIR Wheel/ 110Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      611,113VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・One-touch Brake System that Fixes Yoke Wheel Rotation Part at the Same Time
with One Operation
・Rotation Power is Excellent due to Ball Race Way Structure
・No Trace on the Floor with Attachment of Deluxe Mirage Wheel
and Life is long without Noise.

 
Part Number
TP8760-33-CR-MIR-TG-SWB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

611,113 VND

10 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 152 Wheel Width B(mm) 32 Wheel Material Rubber /.Plastic

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP8760-33-CR-MIR-TG-SWB in the TP8700 Series (Round Post/ MIR Wheel/ 110Kg) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP8760-33-CR-MIR-TG-SWB trong chuỗi TP8700 Series (Round Post/ MIR Wheel/ 110Kg).