(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP6800 Series (Plate/ PCI Wheel/ 320Kg - 400Kg)

TP6800 Series (Plate/ PCI Wheel/ 320Kg - 400Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      553,254VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Delivery Equipment in Textile Factories
・Various Heavy Weight Product Delivery Equipment
・Automotive Parts Pallet

 
Part Number
TP6840-01-PCI-TG
TP6840-01-PCI-TG-TLB
TP6840R-PCI-TG
TP6850-01-PCI-TG
TP6850-01-PCI-TG-TLB
TP6850R-PCI-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

639,886 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 102

683,358 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 102

553,254 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 102

692,741 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 127

736,213 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 127

611,113 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) 127

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 50 Wheel Material Polyurethane / Cast Iron