(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotating Manual Stage

Rotating Manual Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,911,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

STP: Industry’s Rising Champion in Manual Stage

Part Number
STP-R-60LR
STP-R-60RR
STP-R-61L
STP-R-90LR
STP-R-90RR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStage Surface Size Product Thickness
(mm)
Load Resistance
(kgf)
Weight
(kg)

3,911,731 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ∮602331

3,911,731 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ∮602331

3,911,731 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ∮60152.50.2

6,124,559 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ∮902331

6,124,559 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) ∮902331.36

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Travel Distance 360°/±5° Parallelism 0.3 Travel Parallelism 0.02
Movement Guide Type Bush Material AL After Treatment Black Anodized