(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cross Roller X,Y Axis Manual Stage

Cross Roller X,Y Axis Manual Stage
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,779,507VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

STP: Industry’s Rising Champion in Manual Stage

Part Number
STP-XY-40C
STP-XY-40L
STP-XY-40R
STP-XY-41C
STP-XY-41L
STP-XY-41R
STP-XY-60C
STP-XY-60L
STP-XY-60R
STP-XY-61C
STP-XY-61L
STP-XY-61R
STP-XY-80C
STP-XY-80L
STP-XY-80R
STP-XY-81C
STP-XY-81L
STP-XY-81R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStage Surface Size
(mm)
Product Thickness
(mm)
Travel Distance
(mm)
Load Resistance
(kgf)
Travel Parallelism
(mm)
Weight
(kg)

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4032±6.520.020.25

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4032±6.520.020.25

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4032±6.520.020.25

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4038±6.520.020.3

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4038±6.520.020.3

5,039,839 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40x4038±6.520.020.3

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6030±6.550.020.5

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6030±6.550.020.5

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6030±6.550.020.5

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6048±7.550.020.7

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6048±7.550.020.8

4,779,507 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60x6048±7.550.020.8

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8030±12.5100.0150.7

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8030±12.5100.0150.7

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8030±12.5100.0150.7

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8048±12.5100.0151.2

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8048±12.5100.0151.2

6,167,947 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80x8048±12.5100.0151.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Travel Guide Cross Roller Parallelism(mm) 0.3 Material AL
After Treatment Black Anodized