(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Brass Ball Catch (CB-3) (Part Number)

Brass Ball Catch (CB-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      278,818VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍExcellent Corrosion Resistance,
ㆍBonding Strength Adjustment Function

 
Part Number
CB-3-2
CB-3-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Height H
(mm)
Dimensions L1
(mm)

278,818 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 43811.743

290,533 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 50913.150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Type Body Material Brass Main Body Surface Treatment Nickel Plating