(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diecasting Hinge (HC-3120/3130)

Diecasting Hinge (HC-3120/3130)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      275,346VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Usage】
ㆍVarious Types of Industrial Machinery, Distribution Board, etc.

 
Part Number
HC-3120BK
HC-3120CR
HC-3120VN
HC-3130BK
HC-3130CR
HC-3130VN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

275,346 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

275,346 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

275,346 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

279,686 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

279,686 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

279,686 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1