(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Diecasting Folding Handle (PF-3180) (Part Number)

Diecasting Folding Handle (PF-3180)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      487,951VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍNice-looking as the cover hides the attachment hole

 
Part Number
PF-3180
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

487,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Zinc Alloy Height H(mm) 44.3 Main Body Type Surfaced
Handle Thickness D(mm) 6 Surfaced Type Category U Shape U Shape Dedicated Side Mount
Main Body, Surface Treatment Velour Chrome Plating Additional Function Folding Dimension L(mm) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part PF-3180 in the Diecasting Folding Handle (PF-3180) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PF-3180 trong chuỗi Diecasting Folding Handle (PF-3180).