(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Casting Recessed Handle (PE-3220)

Casting Recessed Handle (PE-3220)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      336,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍThe recessed type minimizes protrusion
ㆍApplicable to various panel thicknesses
ㆍExcellent heat and corrosion resistance - Back side attachment

 
Part Number
PE-3220BK
PE-3220CR
PE-3220VN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body, Surface Treatment

336,091 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Paint

336,091 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Chrome Plating

336,091 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Velour Chrome Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 97 Main Body Material Zinc Alloy Height H(mm) 23.1
Main Body Type Embedded Mounting Method Tapped Dimension L(mm) 48
Dimension W(mm) 112 Mounting Section Depth T(mm) 18.3