(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Features】
ㆍStopper distance adjustment easy
ㆍUsed with load bar attached(AF-42-1K)
Installable panel thickness 1~3.5mm
ㆍ2-point Separation, Both Left-and Right-Side Use
Compressed when locked