(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials]Stainless steel (SS black plating) "specification" (+) countersunk head "Head shape" countersunk
Part Number |
---|
EA949EF-241 |
EA949EF-242 |
EA949EF-243 |
EA949EF-244 |
EA949EF-251 |
EA949EF-252 |
EA949EF-253 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
213,654 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4×13 | ||
249,239 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4×16 | ||
264,794 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4×19 | ||
328,661 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4×25 | ||
355,984 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5×19 | ||
452,133 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5×25 | ||
498,144 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5×30 |
Loading...Tải…
Material | Stainless steel (SS black plating) | Quantity | 50 pcs. | Detail 1 | (+) Countersunk head |
---|---|---|---|---|---|
Product Detail Type | Pierce Screw (Countersunk Head / Stainless Steel / Black / 50 Pcs.) |