(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Materials: Stainless steel (SS black plating)
· (+) Pan head
·Case Size: 205 × 145 × 40 mm
·Size (mm): 4 × 13 (80 pcs.), 4 × 16 (120 pcs.), 4 × 19 (120 pcs.), 4 × 25 (32 pcs.), 5 × 16 (68 pcs.), 5 × 19 (60 pcs.), 5 × 25 (48 pcs.)
Materials | Stainless steel (SS black plating) | Case Size | 205×145×40mm | Size (mm) | 4 × 13 (80 pcs.), 4 × 16 (120 pcs.), 4 × 19 (120 pcs.), 4 × 25 (32 pcs.), 5 × 16 (68 pcs.), 5 × 19 (60 pcs.), 5 × 25 (48 pcs.) |