(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
One Side Probe - Mounting Pitch 0.075 (1.91) Test Centers G1003

One Side Probe - Mounting Pitch 0.075 (1.91) Test Centers G1003
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      245,537VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G1003M
G1003W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

271,010 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Receptacle-----1.01~1.5--1.28

245,537 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.91Straight Crown6.21.28.1~12-68.10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard