(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers (GS135R)

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers (GS135R)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
GS135R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlunger Tip Shape Plunger Outer Dia. D1
(Ø)

55,688 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) Sphere Shape (SR)1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type One Side Probe Mounting Pitch(mm) 2.54 Stroke(mm) 5.5
End Shape Cylinder Plunger Length L1 (Range)(mm) 5.1~8 Properties Standard
Resistance(mΩ) 6 Plunger Length L1(mm) 7.50

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS135R in the One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GS135R trong chuỗi One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers.

Products like this...

Part Number
GS135C-3.5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlunger Tip Shape Plunger Outer Dia. D1
(Ø)

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Straight Crown3.50