(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.075 (1.91) Test Centers G105 (Part Number)

One Side Probe - Mounting Pitch 0.075 (1.91) Test Centers G105
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,777VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G105A
G105AA
G105C
G105M
G105MS
G105R
G105S
G105U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlunger Tip Shape Plunger Outer Dia. D1
(Ø)

64,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Needle0.75

64,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Needle1.3

64,365 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Waffle1.3

413,635 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) Straight Crown1.3

64,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Straight Crown0.75

64,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Sphere Shape (SR)1.3

54,777 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Triangular Pyramid1.3

64,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Cup1.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type One Side Probe Mounting Pitch(mm) 1.91 Stroke(mm) 4.9
End Shape Cylinder Plunger Length L1 (Range)(mm) 5.1~8 Properties Standard
Resistance(mΩ) 6 Plunger Length L1(mm) 6.9