(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G042 (G042A)

One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G042 (G042A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G042A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

190,193 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Needle20.33.1~5-0.54-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part G042A in the One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G042 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G042A trong chuỗi One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G042.

Products like this...

Part Number
G042AM
G042SW
G042TW
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

190,193 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) One Side Probe0.8Tapered Crown20.103.1~5-0.54-

138,128 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.56

138,128 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.56