(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·High quality Urethane Wheel
·Excellent Wheel Balance
·Excellent Corrosion Resistance
Specifications (")(Ø) | 152 | Allowable Load(kg) | 350 | Thickness(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Height(mm) | 200 | Mounting Part Type | Flat Plate Type (A2) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 9680R-A2-AL-ORANGE in the Ultra-silent Buffer 96 Series Aluminum series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 9680R-A2-AL-ORANGE trong chuỗi Ultra-silent Buffer 96 Series Aluminum.
Part Number |
---|
9660R-A2-AL-MINT |
9660S-A2-AL-MINT |
9680S-A2-AL-ORANGE |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Color | Rotating/Fixed |
---|---|---|---|---|---|---|
1,143,172 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Mint | Fixed | ||
1,200,878 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Mint | Rotation | ||
1,413,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Orange | Rotation |