(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra-heavy Load 55 Series

Ultra-heavy Load 55 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,249,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Structure optimized for high-load

 
Part Number
5510R-A1-PC
5510S-A1-PC
5512R-A1-PC
5512S-A1-PC
5560R-A1-PC
5560S-A1-PC
5580R-A1-PC
5580S-A1-PC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)

8,628,772 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 105000Fixed340175

12,021,172 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 105000Rotation340175

10,453,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 126000Fixed390200

14,330,205 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 126000Rotation390200

5,249,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 63000Fixed230125

8,971,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 63000Rotation230125

6,347,887 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 84000Fixed285150

10,050,534 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 84000Rotation285150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 100 Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)