(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Mid Weight 40SRS Stainless

Mid Weight 40SRS Stainless
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      992,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Dual Race Way Structure for Rotation Improvement
Use Double Ball Bearings With Enhanced Durability
Using Nylon Nut to prevent Loosening
·Use Stainless Yoke, Stainless Bearing
·Total Lock Brake with Improved Durability and Convenience

 
Part Number
4040R-A1-PU-SUS304
4040S-A1-PU-SUS304
4040S-A1-PU-TTL-SUS304
4050R-A1-PU-SUS304
4050S-A1-PU-SUS304
4050S-A1-PU-TTL-SUS304
4060R-A1-PU-SUS304
4060S-A1-PU-SUS304
4060S-A1-PU-TTL-SUS304
4080R-A1-PU-SUS304
4080S-A1-PU-SUS304
4080S-A1-PU-TTL-SUS304
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option

992,182 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 102180Fixed14579Not Included

1,278,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 102180Rotation14579Not Included

1,529,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 102180Rotation14579Brake (Lock Wheel & Rotating)

1,063,772 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127280Fixed16895Not Included

1,350,137 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127280Rotation16895Not Included

1,600,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127280Rotation16895Brake (Lock Wheel & Rotating)

1,171,373 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 152310Fixed193112Not Included

1,421,727 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 152310Rotation193112Not Included

1,672,952 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 152310Rotation193112Brake (Lock Wheel & Rotating)

1,278,978 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 203400Fixed243147Not Included

1,565,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 203400Rotation243147Not Included

1,887,723 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 203400Rotation243147Brake (Lock Wheel & Rotating)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 50 Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)