(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Low Priced Heavy Duty 42 Series Wheel

Low Priced Heavy Duty 42 Series Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      654,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·Heat Treated Dual RACE WAY Structure
Grease Inlet Mounted Rotating Part
·Corrosion-Resistant Galvanized Products
·Powerful Welding Products
·Hyundai and KIA Motors Registered Products
·Chevrolet and Ssangyong Motors Registered Products
·Registered BRAKE Patent

Part Number
4260-PC-W/A-MR6204-RS
4280-PC-W/A-MR6204-RS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
Applicable Castor Series

654,182 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 15245042,94,95

763,520 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 20355042,94
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
Applicable Castor Series

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width of Wheel(mm) 60 Hole Diameter(Ø) 19 Width of Hub(mm) 60
Bearing Provided Related Parts Wheel + Bolt Nut Set Wheel Material Polyurethane / Cast Iron
Bearing Type MR 6204
Close

Comparison list