(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Node Lock Washer【200 Pieces Per Package】 (Part Number)

Node Lock Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,687,523VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This Photo is representative photo and may differ from the real object.

Part Number
PONL-M6
PONL-M8
PONL-M10
PONL-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(mm)
Outer Dia. D
(mm)
Nominal of Thread (M) Thickness t
(mm)

2,687,523 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

7 Day(s) 6.510.8M61.8

2,956,276 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

7 Day(s) 8.713.5M82.5

3,762,533 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

7 Day(s) 10.716.6M102.5

5,912,552 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

7 Day(s) 1319.5M122.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Nord-Lock Washer Type (Application) Washer with Threadlocker Adhesive
Sales Unit Box, Pkg. Type Spring Washers Standard Surface Treatment (Detailed) Zinc Plating