(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CF Half Nipple Fixed Type

CF Half Nipple Fixed Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,511,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Half nipple of CF Standard Non-Rotatable. Related keywords : CF Standard, Half Nipple, Non-Rotatable

Part Number
HNCF1.33
HNCF2.75
HNCF3.375
HNCF4.5
HNCF6.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

1,511,435 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3419.05CF1.33"

2,032,102 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 69.538.1CF2.75"

4,281,548 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 8650.8CF3.375"

4,569,278 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 113.563.5CF4.5"

7,215,142 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 152101.6CF6"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Flange Type Stationary
Fitting Type Nipples Material SUS304