(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CF Flange Separable Type

CF Flange Separable Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      958,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Feature] Bored Flange of CF Standard. Related keywords : CF Standard, Bored Flange, Rotatable

Part Number
BBCR1.33
BBCR2.75
BBCR3.375
BBCR4.5
BBCR6.0
BBCR8.0
BBCR10.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

958,228 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 3419.05CF1.33"

1,446,350 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 69.538.1CF2.75"

3,305,768 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 8650.8CF3.375"

3,727,980 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 113.563.5CF4.5"

6,314,422 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 152101.6CF6"

9,923,558 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 203153CF8"

16,538,220 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 254203.9CF10"
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Flange Type Rotation
Material SUS304
Close

Comparison list