(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KF Flange

KF Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      415,867VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] Bored Flange of KF Standard. Related keywords : KF Standard, Bored Flange

Part Number
BBK16
BBK25
BBK40
BBK50
BBK63
BBK80
BBK100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal)

415,867 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3019.2NW(KF)16

426,715 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 4025.7NW(KF)25

444,070 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5538.3NW(KF)40

513,492 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 7551NW(KF)50

665,355 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 9563.9NW(KF)63

752,132 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 11476.8NW(KF)80

903,993 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 134101.9NW(KF)100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Material SUS304