(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

KF Clamp

KF Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      370,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] KF Standard Clamp. Related keywords : KF standard, Clamp, C-clamp

Part Number
CL16
CL25
CL40
CL50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Flange Size (Nominal)

370,308 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 16

374,650 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25

378,988 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40

418,037 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Standard Clamp Material Aluminum
Flange Size KF