(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KF Centering

KF Centering
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      344,277VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]KF Standard Centering. Related keywords : KF standard, Centering, Centering

Part Number
CR16
CR25
CR40
CR50
CR63
CR80
CR100
CR125
CR160
CR200
CR250
CR320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Flange Size (Nominal) Flange Size

344,277 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 16KF

348,615 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25KF

365,970 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40KF

400,683 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50KF

504,813 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 63ISO

548,205 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 80ISO

621,963 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100ISO

752,132 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 125ISO

882,297 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 160ISO

1,728,377 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 200ISO

1,988,710 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 250ISO

4,281,548 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 320ISO

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Center Rings Clamp Type Standard Center Ring Type Center Rings
Center Ring (or Inner Ring) Material Stainless Steel