(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Straight Knob - Nut Type【100 Pieces Per Package】

Plastic Straight Knob - Nut Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,939,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material Body: Nylon Nut: : Brass
Finishing&Color Body: Black Nut : Brass

 

Plastic Straight Knob - Nut Type:Related Products

TYPEDD1HLfS dM
LSN-M870202616917M8
LSN-M1070202616917M10
Part Number
LSN-M8
LSN-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,939,050 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

2,229,908 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1