(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Penetrationing Tab Type Control Lever【10-25 Pieces Per Package】

Penetrationing Tab Type Control Lever
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,181,431VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material-Body : S45C/Handle : Phenolic Rosins /
Color-Body :Plated Chrome/Handle : Black

Penetrating Tab Type Control Lever

TYPEHMCD1L1 
CL-A/32-M8124 21 19M8 32 102 43 48 
CL-A/32-M10124 21  19 M10 32 102 43 48 
CL-A/32-M12124 21  19 M12 32 102 43 48 
CL-A/40-M10131 25  21 M10 4010 111 50 45 
CL-A/40-M12131 25  21 M12 4010 111 50 45 
CL-A/40-M16131 25  21 M16 4010 11150 45 
CL-A/50-M12156 28  23 M12 5012 131 65 47 
CL-A/50-M16156 28  23 M16 5012 131 65 47 
CL-A/50-M20156 28  23 M20 5012131 65 47 

 

Part Number
CL-A/32-M8
CL-A/32-M10
CL-A/32-M12
CL-A/40-M10
CL-A/40-M12
CL-A/40-M16
CL-A/50-M12
CL-A/50-M16
CL-A/50-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRotating Radius R
(mm)
Mounting Section, Length L
(mm)
Mounting Section Diameter C
(mm)
D H M B D1 L1

3,938,711 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 1943 12421M8 32 102 48 

3,938,711 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 1943 12421M10 32 102 48 

3,938,711 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 1943 12421M12 32 102 48 

4,726,434 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 2150 10 13125M10 40 11145 

4,726,434 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 2150 10 13125M12 40 11145 

4,726,434 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) 2150 10 13125M16 40 11145 

2,181,431 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2365 12 15628M12 50 131 47 

2,181,431 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2365 12 15628M16 50 131 47 

2,181,431 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 2365 1215628M2050131 47 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body: S45C Handle: Phenolic Resin Color Body : Plated Chrome / Handle : Black