(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Baklite OG Grip - Nut Type【50-100 Pieces Per Package】

Baklite OG Grip - Nut Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,793,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Body : Beaklite Insert Brass
Color→ Body : Black Insert : Brass

Bakelite OG Grip - Nut Type:Related Products

Part Number
XOG-44L-M5
XOG-44L-M6
XOG-50L-M8
XOG-65L-M10
XOG-84L-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D d Lf

1,793,621 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) M544 19 15 16 

1,890,574 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) M644 19 15 16 

2,423,812 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) M850 21 17 16 

2,860,099 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) M1065 23 19 20 

2,011,764 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) M1284 27 2120 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body : Bakelite/Insert: Brass Color Body: Black / Insert: Brass