(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metal Fixed Grip【10 Pieces Per Package】

Metal Fixed Grip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,542,579VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Metal
Finishing→ Plated Chrome

Iron Fixed Grip:Related Products

Part Number
XCGS-M8
XCGS-M10
XCGS-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D d Lm

3,272,147 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M866 22 17 14 

1,542,579 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M1080 26 21 20 

1,716,132 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M12100 28 23 21 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Color Plated Chrome