(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Handle (Old Version)【1-10 Pieces Per Package】

Plastic Handle (Old Version)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,422VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Nylon 6 / Boss: Steel /
Color - Body: Black / Boss: Zinc White /
Finishing - Body: Black / Boss: Zinc White

Plastic Handle (Old Version):Related Products

Part Number
PH-80
PH-100
PH-160
PH-180
PH-200
PH-250
PH-300
PH-350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
H S d M A L

804,967 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 8027362933M61511

891,747 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 10030443536M61514

375,422 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16040634049M101816

384,097 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18040664050M101914

414,470 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20045734855M102024

501,247 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25050765063M122321

553,314 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30050795063M122619

696,497 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35050725065M122619

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Body: Black / Boss: Zinc White Finish Body: Black / Boss: Zinc White Material Body: Nylon6 / Boss: Steel