(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Aluminum Straight Handle

Aluminum Straight Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material-Aluminum Alloy /
Color-Black, CNC processed /
Finish-Black, CNC processed /

Aluminum Straight Handle:Related Products

Part Number
ASH-80
ASH-100
ASH-125
ASH-140
ASH-160
ASH-200
ASH-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
H S d M A L

355,029 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 806352224M612.59

400,152 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1006402627M61410

422,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1258482830M81815

444,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1408543132M82017

524,679 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16010573335M102320

657,014 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20010704043M102820

799,329 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25012764545M122721

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black, CNC Machining Finish Black, CNC Processed Material Aluminum Alloy