(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tilt Manual Stage (T8-100)

Tilt Manual Stage (T8-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,736,010VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Caution]
·The Photograph may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.

Part Number
T8-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Allowable Load
(N)
Travel Range

9,623,005 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 948049.03±5°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Micrometer Heads Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Anodize

Please check the type/dimensions/specifications of the part T8-100 in the Tilt Manual Stage series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T8-100 trong chuỗi Tilt Manual Stage.

Products like this...

Part Number
T4-100
T6-100
T9-100
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Allowable Load
(N)
Travel Range

6,736,010 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 494019.61±3°

7,698,341 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 69.56039.22±5°

11,547,668 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 999049.03±5°