(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Power lock keyless bushing A.P.LOCK SAPL-D2 series

Power lock keyless bushing A.P.LOCK SAPL-D2 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      552,774VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Self-centering Capability
· Recommended Shaft Outer Diameter Tolerance: h8
· Recommended Hub Inner Diameter Tolerance: H8

Part Number
SAPL-D2-19X47
SAPL-D2-20X47
SAPL-D2-22X47
SAPL-D2-24X50
SAPL-D2-25X50
SAPL-D2-28X55
SAPL-D2-30X55
SAPL-D2-32X60
SAPL-D2-35X60
SAPL-D2-38X65
SAPL-D2-40X65
SAPL-D2-42X75
SAPL-D2-45X75
SAPL-D2-48X80
SAPL-D2-50X80
SAPL-D2-55X85
SAPL-D2-60X90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Hub Dia.
(Ø)
Allowable Torque
(N•m)

552,774 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1947273

552,774 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2047287

552,774 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2247316

552,774 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2450413

574,546 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2550431

615,923 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2855482

631,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3055517

631,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3260734

631,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3560803

643,918 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3865872

643,918 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 4065918

790,758 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 42751573

790,758 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 45751674

803,202 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 48801750

803,202 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 50801860

946,282 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 55852340

999,156 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60902553
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Hub Dia.
(Ø)
Allowable Torque
(N•m)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Body Material Steel Centering Presence
Surface Treatment No Tightening Method Mechanical (Wedge Type)
Close

Comparison list