(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRUSCO, No Puncture Tire ø175 mm

TRUSCO, No Puncture Tire ø175 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      598,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ It does not puncture.
[Product Specifications]
・ Allowable Load (daN): 98
・ Allowable Load (kgf): 100
・ Wheel Diameter D (mm): 175
・ Wheel Width (mm): 50
・ Boss Width B (mm): 56
・ Hole diameter d (mm): 12.7
・ Tire type: 175 mm no puncture tire
・ With Bearing
・ JAN Code: 4989999457230
・ Trusco Code: 856-6795
・ Weight: 0.45 kg
[Material/Finish]
・ rim: polypropylene (PP)
・ Wheel: Polyurethane

 
Part Number
TKT-175NP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

598,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TKT-175NP in the TRUSCO, No Puncture Tire ø175 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TKT-175NP trong chuỗi TRUSCO, No Puncture Tire ø175 mm.