(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Since the chain itself has an untwisting function, it will not twist.
[Applications]
・ For water faucets, hanging plates, etc.
[Product Specifications]
・ Overall length (m): 2
・ Ball diameter (mm): 4.0
・ Working load (kN): 0.05
・ JAN Code: 4989999434439
・ Trusco Code: 828-7478
・ Weight: 54 g
[Material/Finish]
・ Brass (C2720)
・ Surface Treatment: Chrome
Please check the type/dimensions/specifications of the part TBCB-4002A in the TRUSCO, Brass Ball Chain, 4.0 mm × 2 m series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TBCB-4002A trong chuỗi TRUSCO, Brass Ball Chain, 4.0 mm × 2 m.