(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Mounting brackets that can be used for safety light curtains.
Part Number |
---|
F39-LGA |
F39-LGTB-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
987,260 VND | 1 Piece(s) | Same day | ZDC2 | Standard adjustable bracket | ||
1,444,370 VND | 1 Piece(s) | 94 Day(s) or more | SUS304 | Top/bottom adjustable bracket (for user-made mounting part) |
Loading...Tải…
Types | Safety Light Curtain Mounting Bracket | Application | For F3SG-R |