(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Temperature Controller (Digital Controller) Output Unit

Temperature Controller (Digital Controller) Output Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,615,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A new lineup of high-performance (high resolution, high speed, high precision input) types for general-purpose temperature controller.
· It supports simplified calculation and preventive maintenance. The infrared port enables communication from the front. The new LCD improves viewing angle and contrast ratio.
· For E5AN-H/E5EN-H.

 
Part Number
E53-C3DN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,615,503 VND

1 Piece(s) 57 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Output Type Current Specifications 0-20 mADC (Load 600 Ω or Less) Resolution: Approx. 10,000

Please check the type/dimensions/specifications of the part E53-C3DN in the Temperature Controller (Digital Controller) Output Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E53-C3DN trong chuỗi Temperature Controller (Digital Controller) Output Unit.