(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Sword Coupling KHG Series (Part Number)

Sword Coupling KHG Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      917,779VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Domestic Coupling Kasco (kosa) is a product.

Part Number
KHG-20C-4.5-6
KHG-20C-5-8
KHG-25C-5-6
KHG-25C-6-6
KHG-25C-6.35-6.35
KHG-25C-12-12
KHG-30C-8-10
KHG-35C-8-10
KHG-40C-8-10
KHG-40C-10-12
KHG-45C-10-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
Outer Dia. A
(Ø)
Overall Length W
(mm)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)

917,779 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 4.5619.52620.15250000.2

917,779 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5819.52620.15250000.2

964,573 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5624.5323.50.15200000.2

964,573 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6624.5323.50.15200000.2

964,573 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6.356.3524.5323.50.15200000.2

964,573 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 121224.5323.50.15200000.2

1,073,846 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 81029.535.55.80.2180000.3

1,142,442 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 81034.538.57.20.2160000.3

1,232,700 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 81039.548120.2140000.3

1,232,700 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 101239.548120.2140000.3

1,456,945 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 101544.549170.2120000.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type GUM Type Application Servo Motor / Stepping Motor Features High Torque
Body Material Aluminum Alloy Allowable Angular Misalignment(deg) 1.5 Product Category Coupling Main Body
Buffer Material Nitrile