(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for preventing contamination in food/packaging equipment, as the blue color of the POM stands out against food ingredients.
Part Number |
---|
M1.25BP20-2406 |
M1.25BP25-2808 |
M1.25BP30-3208 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Teeth (Teeth) | Tooth Width B (mm) | Shaft Bore Dia. d (Ø) | Hub length lh | Hub outer diameter (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301,583 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 5.5 | ø6 | 8.99 | ø20 | ||
343,576 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 6.2 | ø8 | 9.75 | ø26 | ||
396,726 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 7 | ø8 | 10 | ø28 |
Loading...Tải…
Module | 1.25 | Shape | Miter Gear | Material | Resin |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Bore Tolerance | Not specified | Material (Details) | Polyacetal (blue) |