(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For outdoor use, stainless steel, pipe hood, deep hood, mesh fireproof damper
Materials: SUS304
FD portion materials: SUS304 1.5t
Surface treatment: polyester resin applied after cathodic electrodeposition coating (standard U silver)
Part Number |
---|
314-725 |
327-314 |
327-315 |
327-316 |
327-317 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size A (ø) | Size D (ø) | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,323,850 VND | 2 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 289 | 197 | FSW200F3MDSP | ||
1,365,636 VND | 2 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 176 | 72 | FSW75F3MDSP | ||
1,365,636 VND | 2 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 176 | 97 | FSW100F3MDSP | ||
2,023,018 VND | 2 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 227 | 122 | FSW125F3MDSP | ||
2,023,018 VND | 2 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 227 | 147 | FSW150F3MDSP |
Loading...Tải…
Type | Vent | Vent Types | With Round Hood |