(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ergonomic Flat Lever Handle

Ergonomic Flat Lever Handle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      213,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Operating temperature: maximum operating temperature: 130°C; minimum operating temperature: -30°C .

 
Part Number
EFLH44-6R
EFLH44-M6
EFLH63-8R
EFLH63-M8
EFLH78-10R
EFLH78-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Hole diameter
(ø)
JAN code

247,245 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-64995889607197

213,020 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6-4995889607210

257,861 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-84995889607227

221,686 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8-4995889607234

284,755 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-104995889607241

263,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10-4995889607258

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lever material Polyamide (glass fiber-reinforced)