(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pull Handle

Pull Handle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • FPHW (ブラック)
  • FPHW-CL (ホワイト)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,126VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· An insertion and snap type construction for easier mounting.
· Suitable for opening and closing sliding doors.

 
Part Number
FPHW115
FPHW115-CL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Color JAN code

244,126 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Black4995889607265

268,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10White4995889607272

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Recessed Type Mounting Method Others
Main Body, Surface Treatment Matt Finish Additional Function No Full Length(mm) 115
Overall width(mm) 58 Mounting Section Depth(mm) 22